1/2 L SS CTL 166.000

1/2 L SS CTL 166.000
60 Case, pollici

60 Case , 0.5 in Diametro, Classe L, Acciaio inossidabile 440 CRockwell C 50 Min.

Tempi di consegna:  Next Day*
$547.80 ciascuno**
Tagliato su misura:

Min.: 1.0 in  Max.: 166.0 in  Tolleranza +/- 0,03125

Aggiungi al carrello

  • La trasmissione ad alberi 60 Case LinearRace di Thomson è realizzata per soddisfare gli standard di qualità più elevati. L'utilizzo della trasmissione 60 Case® LInearRace con cuscinetti a boccola di Thomson garantisce prestazioni di supporto e durata ottimali.
  • Disponibile a magazzino e tagliata su misura nelle maggior parte delle opzioni e tipologie di materiale
  • Rettifica senza centri per finitura leader nel settore pari a 8 Ra max.
  • Coefficiente di rotondità entro 0,000080"" per classe L, S, D, M e 0,000050"" per classe N.
  • Rettilineità entro 0,001""/piede cumulativa alla spedizione dalla fabbrica.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[dia] 0.5000
[ToleranceValues] 0.4995/0.4990 in

Specificazioni

Specifica Valore
Tipo di albero Nessuna opzione
Materiale, albero Acciaio inossidabile 440C
Finitura superficiale 8 Ra micropollici Max
Classe di tolleranza Class L
Durezza Rockwell C 50 Min.
Rettilineità 0,001 pollici per piede Cumulativa (0,002 pollici TIR)
Lunghezza 4.216,400 mm / 166,000 in
Diametro 13 mm / 0,500 in
Peso 9,130 lb
Grado di cementazione, minimo 1,016 mm / 0,040 in
Coefficiente di rotondità 0,00203 mm / 0,00008 in
Conicità 0,0025 mm / 0,0001 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: